Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Gesellschaften in rund 60 Ländern. Wir liefern Automatisierungstechnik und technische Bildungslösungen für über 35 Branchen.
Gründung
1925 in Esslingen am Neckar
Umsatz (Konzern)
3,45 Mrd. EUR
Anzahl Beschäftigte (Konzern)
Rund 20.600 Mitarbeitende weltweit
Geschäftsbereiche
Automation: Automatisierungstechnik
Didactic: Lernsysteme, Training und Consulting
Kunden von Festo
Automation: über 300.000 Industriekunden in 176 Ländern
Didactic: rund 56.000 Kunden weltweit
F+E Anteil
Über 8 % vom Umsatz
Portfolio
Rund 36.000 Katalogprodukte in mehreren hunderttausend Varianten
ca. 10.000 maßgeschneiderte Kundenlösungen jährlich
Pneumatische, servopneumatische und elektrische Automatisierungstechnik
LifeTech mit Medizintechnik und Laborautomation
Industrienahe Qualifizierungslösungen und Industrieconsulting
Gesellschaften
In mehr als 60 Ländern
Niederlassungen
Über 250 Niederlassungen
Händler
Autorisierte Vertretungen in weiteren 40 Ländern
Service weltweit
In 176 Ländern
Qualitätszertifikate
ISO 9001 (seit 1990)
PED 97/23/EC, Module D1 für Druckbehälter (seit 2004)
ISO/IEC 80079-34 seit 2013 für Produkte für Ex-Schutz-Bereiche (2004- 2013 nach EN 13980)
ISO 13485 (seit 2015)
Umweltzertifikate
ISO 14001 (seit 1999) (EMAS I 1996 – 2002)
Konzernzertifizierung im Entwicklungs-, Produktions- und Logistikverbund