Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Das Prinzip Kundennähe lebt die Firma Festo seit ihrer Gründung. Der Weg in die innovative Schweiz war ein entscheidender Schritt in Richtung globale Präsenz. So wurde die Festo AG Schweiz 1956 gegründet. 2015 wurde mit dem Neubau in Lupfig (AG) ein weiterer Meilenstein für weiteres Wachstum gelegt. Die optimale sprachliche Betreuung der Kunden wird ebenfalls in der Westschweiz und im Tessin gewährleistet, Festo bietet schweizweit das gesamte Leistungspaket. Die hohe Qualität der Festo Leistungen ist das Resultat von kundenorientiertem Denken und Handeln.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Geschäftsleitung
Von links nach rechts:
Gerhard Marti (Managing Director Operations and Sales),
Andreas Wipf (Managing Director Finance and Didactic),
Holger Hanau (Head of Sales)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unternehmensvideo Festo Schweiz
Seit Juli 2015 präsentiert sich der Hauptsitz der Festo AG Schweiz in einem neuen Kleid in Lupfig (AG). Der moderne Neubau ist darauf ausgerichtet, interne Abläufe effizienter zu gestalten. Hinzu kommen erweiterte, autarke Räumlichkeiten zur erfolgreichen Aus- und Weiterbildung der Kunden durch Festo Didactic.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kontakt
Festo AG
Gass 10
5242 Lupfig
Öffnungszeiten:
08.00h - 12.00h und 13.00h - 17.00h
Telefon: 044 744 55 44
E-Mail: info.ch@festo.com
Anfahrtsplan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________