Verbindungsleitung KVI
- Für Feldbusanschluss mit Gewinde M9x0,5
- Verbindungsleitung zwischen Ventilinsel und Steuerung
- Verbindungsleitung zwischen Ventilinsel und Ein-/Ausgangmodulen
- Verbindungsleitung zwischen Steuerung und Ein-/Ausgangmodulen
- Beidseitig konfektioniert
- Schleppkettentauglich
- Kabellänge 0,25 ... 8 m
- Mit PUR-Kabel
- Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C