Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16
1002503
Code EAN (GTIN) 4052568226046
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
5.2 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
16 mm