Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
Code EAN (GTIN) 4052568226404
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
6 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 7 bar
Diamètre nominal
29 mm