Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16

1002555

Code EAN (GTIN) 4052568226558

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
19 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
31 mm