Pince à serrage parallèle HGPD-25-A

1132942

Code EAN (GTIN) 4052568227074

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
133 N
Course par mors de pince
6 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Sécurité de préhension
Sans