Raccord cannelé en T TCN-M5-PK-4

12432

Code EAN (GTIN) 4052568021474

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
2.9 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C