Pince à serrage radial DHRS-10-A
1310159
Code EAN (GTIN) 4052568229566
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple total de préhension à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) à l'ouverture
21 Ncm
Couple total de préhension à 6 bar, à la fermeture
15 Ncm
Angle d’ouverture max.
180 deg
Détection de position
Pour capteur Hall