Raccord enfichable CRQS-3/8-10-I
132334
Code EAN (GTIN) 4052568068578
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-15 °C - 120 °C
Diamètre nominal
6 mm