Cartridge QSPLK10-6
132602
Code EAN (GTIN) 4052568028015
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Cartouche 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
3.5 mm