Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin oscillant DSR-40-180-P

13467

Code EAN (GTIN) 4052568002558

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
40
Couple de rotation théorique à 6 bar
20 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 180 deg
Détection de position
Sans