Vérin normalisé DSBC-100-320-PPSA-N3
1384899
Code EAN (GTIN) 4052568232511
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
320 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course