Raccord cannelé CRCN-1/8-PK-6
13971
Code EAN (GTIN) 4052568021665
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
5.3 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C