Vérin plat DZH-40-300-PPV-A

14061

Code EAN (GTIN) 4052568112318

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
300 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés