Vérin plat DZH-50-40-PPV-A
14064
Code EAN (GTIN) 4052568112325
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés