Vérin plat DZH-63- -PPV-A

14073

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
1 mm - 1000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés