Vérin normalisé DSNU-10- -P-A

14325

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47.1 N
Course
1 mm - 100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés