Vérin normalisé DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
1 mm - 500 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés