Raccord cannelé en T FCN-3-PK-3

14768

Code EAN (GTIN) 4052568021719

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
2 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C