Vérin linéaire DGO-25- -PPV-A-B

15224

Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
10 mm - 3500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité