Robinet d'arrêt HE-3-1/4-1/4
153297
Code EAN (GTIN) 4052568033651
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord pneumatique 1
R1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
625.5 l/min
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Manuel