Raccord tournant QSR-1/8-4

153401

Code EAN (GTIN) 4052568034412

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
2.1 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar