Vérin compact ADVU-80-50-A-P-A
156660
Code EAN (GTIN) 4052568119140
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés