Vérin compact AEVUZ-40-25-A-P-A
157281
Code EAN (GTIN) 4052568124908
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
636 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés