Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs et terminaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur MFH-5-1/4-B

15901

Code EAN (GTIN) 4052568002886

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique