Vérin plat DZF-12-40-A-P-A
161226
Code EAN (GTIN) 4052568128500
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés