Électrodistributeur MN1H-2-1-MS
161732
Code EAN (GTIN) 4052568129255
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
11500 l/min
Pression du fluide
0.5 bar - 10 bar