Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin linéaire DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
10 mm - 3000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés - Amortisseur, courbe caractéristique abrupte
Détection de position
Pour capteurs de proximité