Distributeur à douille coulissante manuelle VBOH-32-G34

1629664

Code EAN (GTIN) 4052568243289

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7691 l/min
Dimension modulaire
57.5 mm
Pression de service
-0.95 bar - 12 bar