Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin normalisé DNC-63-25-PPV-A

163401

Code EAN (GTIN) 4052568134228

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
25 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés