Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin normalisé DNC-100-250-PPV-A

163473

Code EAN (GTIN) 4052568134754

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés