Vérin normalisé DSBG-32-160-PPVA-N3

1638849

Code EAN (GTIN) 4052568016999

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
160 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés