Union traversée de cloison CRQSS-6
164211
Code EAN (GTIN) 4052568073268
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-15 °C - 120 °C
Diamètre nominal
3.7 mm