Vérin normalisé DSBG-50-320-PPSA-N3

1646732

Code EAN (GTIN) 4052568243890

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
320 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course