Vérin normalisé DSBG-63- -PPVA-N3
1646739
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés