Vérin normalisé DSBG-100-40-PPVA-N3

1646802

Code EAN (GTIN) 4052568244408

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés