Vérin plat EZH-5/20-50-B

164994

Code EAN (GTIN) 4052568137397

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
12 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
49 N
Course
50 mm
Amortissement
Pas d'amortissement