Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs et terminaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur CPE18-M2H-5/3G-1/4

170283

Code EAN (GTIN) 4052568138196

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1450 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique