Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M3

175038

Code EAN (GTIN) 4052568037628

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
18 l/min
Raccord pneumatique 1
M3
Elément de réglage
Vis à tête fendue