Limiteur de débit GRLO-M3-QS-3

175042

Code EAN (GTIN) 4052568037666

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
41 l/min
Raccord pneumatique 1
M3
Pression de service
0 bar - 10 bar
Elément de réglage
Vis à tête fendue