Vérin normalisé DSBC-125- -PPVA-N3

1755348

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés