Vérin normalisé DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R

1778437

Code EAN (GTIN) 4052568247324

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés