Raccord tournant QSR-G3/8-8
186281
Code EAN (GTIN) 4052568076061
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
5 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar