Raccord tournant QSR-G3/8-10

186282

Code EAN (GTIN) 4052568005009

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6.7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar