Coude mixte auto-obturant QSMKL-G1/8-6
186305
Code EAN (GTIN) 4052568040918
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
2.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar