Raccord enfichable QS-V0-G1/8-8

186315

Code EAN (GTIN) 4052568041014

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar