Vérin normalisé DSNU-12-40-P-A
19191
Code EAN (GTIN) 4052568003081
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
67.9 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés