Tube plastique PQ-PA-28X2,5X3000

194594

Code EAN (GTIN) 4052568080631

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
28 mm
Ø intérieur
23 mm
Matériau du tuyau
PA
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-25 °C - 75 °C