Vérin cylindrique CRHD-63- -PPV-A-MQ
195510
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
10 mm - 500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés